Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Ideális befejező termék csőtermékekhez.Rugalmas anyag, amely lehetővé teszi az alkatrész könnyű felszerelését.Védi a csöveket a szennyeződéstől, portól és egyéb törmelékektől. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SR1523
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h | AxA | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
48,9042 Ft - 158,0284 Ft | 1000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
220,9728 Ft - 658,105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
78,819 Ft - 248,4788 Ft | 1900 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
164,7848 Ft - 472,0058 Ft | 1730 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
99,7526 Ft - 273,4306 Ft | 500 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
126,5733 Ft - 348,2862 Ft | 10 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
57,1188 Ft - 179,8611 Ft | 3145 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
133,4188 Ft - 378,4364 Ft | 400 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
66,1411 Ft - 217,289 Ft | 15000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
32,7215 Ft - 103,5502 Ft | 917 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
41,4563 Ft - 123,7194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
46,9054 Ft - 147,6318 Ft | 4500 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
50,1543 Ft - 177,7819 Ft | 2050 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
40,5254 Ft - 129,9575 Ft | 260 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
171,7673 Ft - 566,6149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
251,49 Ft - 979,3175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
71,9462 Ft - 158,5007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
63,1155 Ft - 154,5714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
101,9158 Ft - 348,0663 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz