Menü Keresés

Szorító átvezetőgyűrű- két oldalú kivágás

Raktáron

Az átvezető-szorítógyűrűkben vékony, átszúrható központi réteg található, különböző méretű vezetékek vezethetők be vele szekrényekbe, illetve vezethetők át paneleken. A kétoldalú nyílású gyűrűkben a központi réteg a gyűrű közepén található, míg az egyoldalú gyűrűkben a gyűrű egyik oldalán.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
19 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes átmérő Anyag Szerelőfurat átmérő Belső átmérő Panelvastagság Típus Teljes magasság Megveszem
49,7257 Ft - 147,6318 Ft 25534 Raktáron
25.5 mm
SR 6449
19.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
31,3113 Ft - 72,0485 Ft 19000 Raktáron
12.7 mm
SR 6449
9.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
2
6.7 mm
99,2186 Ft - 99,2186 Ft 5000 Raktáron
25.4 mm
SR 6449
19.0 mm
15.9 mm
2.0 mm
1
7.9 mm
48,7536 Ft - 111,2436 Ft 52190 Raktáron
15.7 mm
SR 6449
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
2
6.4 mm
10092484 42,8117 Ft - 107,085 Ft 15100 Raktáron
22.0 mm
SR 6449
16.0 mm
12.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
55,7908 Ft - 128,9179 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
SR 6449
16.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
39,0057 Ft - 89,6187 Ft 52108 Raktáron
19.0 mm
SR 6449
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
1
5.8 mm
48,7536 Ft - 112,2833 Ft 2059 Raktáron
17.5 mm
SR 6449
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
83,4056 Ft - 231,8442 Ft 13600 Raktáron
36.5 mm
SR 6449
25.5 mm
19.0 mm
2.4 mm
1
8.4 mm
76,4779 Ft - 176,7423 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
SR 6449
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
2
8.0 mm
62,5131 Ft - 143,4731 Ft 7990 Raktáron
25.5 mm
SR 6449
20.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
48,2881 Ft - 111,2436 Ft 50 Raktáron
25.5 mm
SR 6449
19.0 mm
15.5 mm
2.4 mm
1
8.8 mm
94,0982 Ft - 94,0982 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.0 mm
SR 6449
32.0 mm
25.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
48,2881 Ft - 113,3229 Ft 5250 Raktáron
25.5 mm
SR 6449
19.0 mm
15.5 mm
3.2 mm
1
9.6 mm
62,5131 Ft - 143,4731 Ft 20100 Raktáron
25.5 mm
SR 6449
22.0 mm
18.8 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
48,2881 Ft - 115,4022 Ft 2350 Raktáron
25.5 mm
SR 6449
20.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
94,0982 Ft - 94,0982 Ft 2000 Raktáron
39.0 mm
SR 6449
32.0 mm
25.5 mm
4.0 mm
1
9.5 mm
62,5131 Ft - 143,4731 Ft 5050 Raktáron
25.5 mm
SR 6449
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
104,0653 Ft - 104,0653 Ft 8744 Raktáron
49.0 mm
TPE/TPV
42.0 mm
31.0 mm
2.4 mm
2
10.1 mm
Membrános átvezetőgyűrű 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm SR 6449

10092491

Ártartomány
147 Ft - 49 Ft

Készletszintek
25534 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Belső átmérő
    15.5 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
Membrános átvezetőgyűrű 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm SR 6449

10092538

Ártartomány
72 Ft - 31 Ft

Készletszintek
19000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes átmérő
    12.7 mm
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    9.9 mm
  • Teljes magasság
    6.7 mm
Membrános átvezetőgyűrű 19.0 mm 15.9 mm 25.4 mm SR 6449

10090442

Ártartomány
99 Ft - 99 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    25.4 mm
  • Belső átmérő
    15.9 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    7.9 mm
Membrános átvezetőgyűrű 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm SR 6449

10092545

Ártartomány
111 Ft - 48 Ft

Készletszintek
52190 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes átmérő
    15.7 mm
  • Belső átmérő
    9.5 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    12.5 mm
  • Teljes magasság
    6.4 mm
Membrános átvezetőgyűrű 16.0 mm 12.5 mm 22.0 mm SR 6449

10092484

Ártartomány
107 Ft - 42 Ft

Készletszintek
15100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    22.0 mm
  • Belső átmérő
    12.5 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
Membrános átvezetőgyűrű 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm SR 6449

10092569

Ártartomány
128 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes átmérő
    19.0 mm
  • Belső átmérő
    11.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
Membrános átvezetőgyűrű 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm SR 6449

10092477

Ártartomány
89 Ft - 39 Ft

Készletszintek
52108 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    19.0 mm
  • Belső átmérő
    11.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    5.8 mm
Membrános átvezetőgyűrű 11.0 mm 8.0 mm 17.5 mm SR 6449

10092552

Ártartomány
112 Ft - 48 Ft

Készletszintek
2059 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes átmérő
    17.5 mm
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    11.0 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
Membrános átvezetőgyűrű 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm SR 6449

10072141

Ártartomány
231 Ft - 83 Ft

Készletszintek
13600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    36.5 mm
  • Belső átmérő
    19.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    25.5 mm
  • Teljes magasság
    8.4 mm
Membrános átvezetőgyűrű 25.5 mm 20.5 mm 30.0 mm SR 6449

10092606

Ártartomány
176 Ft - 76 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes átmérő
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    20.5 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    25.5 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
Membrános átvezetőgyűrű 20.0 mm 16.0 mm 25.5 mm SR 6449

10092590

Ártartomány
143 Ft - 62 Ft

Készletszintek
7990 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Belső átmérő
    16.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    7.0 mm
Membrános átvezetőgyűrű 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm SR 6449

10068885

Ártartomány
111 Ft - 48 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Belső átmérő
    15.5 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    8.8 mm
Membrános átvezetőgyűrű 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm SR 6449

10092514

Ártartomány
94 Ft - 94 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    39.0 mm
  • Belső átmérő
    25.5 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    32.0 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
Membrános átvezetőgyűrű 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm SR 6449

10092507

Ártartomány
113 Ft - 48 Ft

Készletszintek
5250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Belső átmérő
    15.5 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    9.6 mm
Membrános átvezetőgyűrű 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm SR 6449

10092576

Ártartomány
143 Ft - 62 Ft

Készletszintek
20100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Belső átmérő
    18.8 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    22.0 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
Membrános átvezetőgyűrű 20.0 mm 15.5 mm 25.5 mm SR 6449

10069097

Ártartomány
115 Ft - 48 Ft

Készletszintek
2350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Belső átmérő
    15.5 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
Membrános átvezetőgyűrű 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm SR 6449

10092521

Ártartomány
94 Ft - 94 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    39.0 mm
  • Belső átmérő
    25.5 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    32.0 mm
  • Teljes magasság
    9.5 mm
Membrános átvezetőgyűrű 19.0 mm 16.0 mm 25.5 mm SR 6449

10092583

Ártartomány
143 Ft - 62 Ft

Készletszintek
5050 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Belső átmérő
    16.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    7.0 mm
Membrános átvezetőgyűrű 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm TPE/TPV

10092613

Ártartomány
104 Ft - 104 Ft

Készletszintek
8744 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes átmérő
    49.0 mm
  • Belső átmérő
    31.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    42.0 mm
  • Teljes magasság
    10.1 mm