A csepp alakú anya szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, és a fogantyú nincs útban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp magassága | Teljes magasság | Talpátmérő | Fogantyú sugara | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.947,1242 Ft - 3.947,1242 Ft | 3 Raktáron |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
4.523,2714 Ft - 4.523,2714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
2.367,6231 Ft - 2.820,5875 Ft | 160 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
3.336,5441 Ft - 3.336,5441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
4.523,2714 Ft - 4.523,2714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
3.947,1242 Ft - 3.947,1242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
2.798,4711 Ft - 3.336,5441 Ft | 34 Raktáron |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2.820,5875 Ft - 2.820,5875 Ft | 210 Raktáron |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
5.976,5603 Ft - 5.976,5603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
1.122,6896 Ft - 1.122,6896 Ft | 10 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
995,1305 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1.178,1929 Ft - 1.334,0102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.122,6896 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.050,9625 Ft - 1.188,7213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1.185,5997 Ft - 1.334,0102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.122,6896 Ft - 1.122,6896 Ft | 10 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
995,1305 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1.178,1929 Ft - 1.334,0102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.122,6896 Ft - 1.122,6896 Ft | 10 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
995,1305 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz