Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A csepp alakú csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, valamint a fogantyú nincs útban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes magasság | Fogantyú sugara | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
982,5622 Ft - 1.109,4641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1.022,5878 Ft - 1.124,8466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
998,1426 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1.163,0643 Ft - 1.307,5866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
993,1453 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1.146,2244 Ft - 1.287,7894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.201,0706 Ft - 1.353,8211 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.146,2244 Ft - 1.287,7894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
993,1453 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
993,1453 Ft - 1.122,6896 Ft | 4 Raktáron |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
993,1453 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1.163,0643 Ft - 1.307,5866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
5.297,2134 Ft - 5.297,2134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
1.201,0706 Ft - 1.353,8211 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.146,2244 Ft - 1.287,7894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.163,0643 Ft - 1.307,5866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
17.606,7405 Ft - 42.283,3984 Ft | 1 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
987,5731 Ft - 1.109,4641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz