Menü Keresés

Belső menetes fogantyú 30.0 mm M4 GF Technopolimer Piros

Essentra cikkszám:

10645512

Gyártói cikkszám:

261043018235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.586,8206 Ft
50 + 1.578,5392 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.868 Ft

10 x 1.586,8206 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Piros
Szín Piros
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Testmagasság 29.5 mm
Fogantyú sugara 30.0 mm
Menetméret M4
Teljes anyag Üvegszálas technopolimer
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot