Menü Keresés

Szorítókar 65.0 mm Menetes betét M8 Narancs

A narancssárga poliamid kúpos anya szorítófogantyú M8 méretű menetbetéttel rögzíthető külső menetes aljzatra olyan helyzetekben, ahol állítható befogásra van szükség.
Essentra cikkszám:

10259252

Gyártói cikkszám:

466002

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 199 1.084,7381 Ft
200 + 912,122 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.847 Ft

10 x 1.084,7381 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Fekete
Szín Narancs
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Testmagasság 37.0 mm
Fogantyú sugara 65.0 mm
Menetméret M8
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot