Menü Keresés

Szorítókar Menetes szár M8 30.0 mm Poliamid Narancs

Essentra cikkszám:

10259306

Gyártói cikkszám:

466007

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 199 687,3157 Ft
200 + 579,9097 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

6.873 Ft

10 x 687,3157 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Talpátmérő 15.0 mm
Testmagasság 37.0 mm
Fogantyúhossz 65.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes magasság 46.0 mm
Rögzítés típusa Stud

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot