Menü Keresés

Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M6 32.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10275061

Gyártói cikkszám:

493885

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 4.952,8251 Ft
100 + 4.152,5284 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

49.528 Ft

10 x 4.952,8251 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Talpátmérő 9.7 mm
Testmagasság 25.0 mm
Fogantyúhossz 42.0 mm
Menethossz 32.0 mm
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7907000090
Teljes magasság 37.0 mm
Rögzítés típusa Menetes szár

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot