Menü Keresés

Szorító zsanérok- állítható erősség

Raktáron

Adjustable Torque Hinges articulate and secure the panel, removing the need for a gas strut or lid stay. They provide resistance to free movement, prevent sudden or unexpected closure and lower the danger of harm or injury.

Unlike traditional hinges, they allow for precise control over the force necessary to rotate or keep a panel, lid or display in place. The amount of torque can be adjusted by turning the built-in screw. This feature enhances performance in applications that require stability and accurate positioning such as medical equipment, industrial enclosures and consumer electronics. Anyag: Alumínium, Poliamid, POM, PA, Acetál polimer Szín: , Fekete, Fehér, Natúr Sorozat szám: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR491, SR1501

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
10273661 13.684,1166 Ft - 35.805,9094 Ft 25 Raktáron
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
7.899,6266 Ft - 21.468,9904 Ft 30 Raktáron
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
3.421,0257 Ft - 8.951,4772 Ft 20 Raktáron
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
2.280,593 Ft - 3.547,5914 Ft 292 Raktáron
63.5 mm
20.5 mm
58.0 mm
837,2899 Ft - 2.278,8753 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
10271247 829,4648 Ft - 2.257,5774 Ft 2102 Raktáron
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
6.472,9557 Ft - 15.584,5116 Ft 27 Raktáron
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
14.928,1085 Ft - 39.060,0469 Ft 16 Raktáron
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
13.684,1166 Ft - 35.805,9094 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
4.469,0831 Ft - 10.860,5914 Ft 43 Raktáron
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
1.899,5983 Ft - 2.954,9303 Ft 1114 Raktáron
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
1.612,1567 Ft - 1.905,3084 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
1.612,1567 Ft - 1.905,3084 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
9.865,5857 Ft - 9.865,5857 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
67.5 mm
55.0 mm
Szorítózsanér 65.0 mm 55.0 mm Alumínium Natúr

10273661

Ártartomány
35.805 Ft - 13.684 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Maximális nyomaték
    5.00 Nm
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Áttetsző anodizált
Szorítózsanér 65.0 mm 55.0 mm Alumínium Fekete

10272534

Ártartomány
21.468 Ft - 7.899 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Maximális nyomaték
    5.00 Nm
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Fekete anodizált
Szorítózsanér 65.0 mm 56.0 mm Acetál polimer Fekete

10274811

Ártartomány
8.951 Ft - 3.421 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes szélesség
    56.0 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Rögzítés típusa
    Screw
Szorítózsanér 63.5 mm 58.0 mm PA Fekete

10094785

Ártartomány
3.547 Ft - 2.280 Ft

Készletszintek
292 Raktáron
Tulajdonságok
  • Maximális nyomaték
    4.00 Nm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
  • Teljes szélesség
    58.0 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
Szorítózsanér 43.0 mm 36.5 mm Acetál polimer Fehér

10271254

Ártartomány
2.278 Ft - 837 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    43.0 mm
  • Teljes szélesség
    36.5 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Rögzítés típusa
    Screw
Szorítózsanér 43.0 mm 36.5 mm Acetál polimer Fekete

10271247

Ártartomány
2.257 Ft - 829 Ft

Készletszintek
2102 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    43.0 mm
  • Teljes szélesség
    36.5 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Rögzítés típusa
    Screw
Szorítózsanér 35.0 mm 30.0 mm Alumínium

10299708

Ártartomány
15.584 Ft - 6.472 Ft

Készletszintek
27 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    35.0 mm
  • Teljes szélesség
    30.0 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Törlés
  • Rögzítés típusa
    Screw
Szorítózsanér 65.0 mm 55.0 mm Alumínium Fekete

10273685

Ártartomány
39.060 Ft - 14.928 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Maximális nyomaték
    5.00 Nm
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Fekete anodizált
Szorítózsanér 65.0 mm 55.0 mm Alumínium Natúr

10273678

Ártartomány
35.805 Ft - 13.684 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Maximális nyomaték
    5.00 Nm
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Áttetsző anodizált
Szorítózsanér 35.0 mm 30.0 mm Alumínium Fekete

10352878

Ártartomány
10.860 Ft - 4.469 Ft

Készletszintek
43 Raktáron
Tulajdonságok
  • Maximális nyomaték
    1.00 Nm
  • Teljes hossz
    35.0 mm
  • Teljes szélesség
    30.0 mm
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Rögzítés típusa
    Screw
Szorítózsanér 45.0 mm 38.0 mm Poliamid Fekete

20065799

Ártartomány
2.954 Ft - 1.899 Ft

Készletszintek
1114 Raktáron
Tulajdonságok
  • Maximális nyomaték
    0.80 Nm
  • Teljes hossz
    45.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.0 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
Szorítózsanér 43.0 mm 36.5 mm POM Fehér

10366882

Ártartomány
1.905 Ft - 1.612 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    43.0 mm
  • Teljes szélesség
    36.5 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Rögzítés típusa
    Screw
Szorítózsanér 43.0 mm 36.5 mm POM Fekete

10366899

Ártartomány
1.905 Ft - 1.612 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    43.0 mm
  • Teljes szélesség
    36.5 mm
  • Állítható nyomaték
    Állítható
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Rögzítés típusa
    Screw
Szorítózsanér 67.5 mm 55.0 mm Fekete

20796686

Ártartomány
9.865 Ft - 9.865 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Maximális nyomaték
    2.5 N
  • Teljes hossz
    67.5 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Állítható nyomaték
    2.5N
  • Befejezés
    Fekete