Menü Keresés

T-fogantyús gombok

Raktáron

A T-fogantyús gombok fémbetéttel vagy szárral könnyen rögzíthetők, így könnyen megfogható ergonomikus kialakítású gombokat alakítanak ki. A T-fogantyús kialakítás erős fogást tesz lehetővé, így a kezelőszerv gyorsan beállítható, illetve a termék fogantyúként is használható.

Sorozat szám: SR6540

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
34 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Rögzítés típusa Menethossz Gomb anyaga Teljes magasság Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
Menetes furat
18.0 mm
PA
41.0 mm
2 Raktáron
M8
Menetes furat
25.0 mm
PA
41.0 mm
30 Raktáron
M10
Menetes furat
25.0 mm
PA
41.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Menetes furat
20.0 mm
PA
37.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Threaded Female
12.0 mm
Alumínium
33.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Threaded Female
16.0 mm
Alumínium
41.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Threaded Female
12.0 mm
Alumínium
33.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Threaded Female
16.0 mm
Alumínium
37.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Threaded Female
16.0 mm
Alumínium
37.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
Threaded Female
16.0 mm
Alumínium
41.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
Threaded Female
16.0 mm
Alumínium
41.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Threaded Female
12.0 mm
Alumínium
33.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Threaded Female
16.0 mm
Alumínium
41.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Threaded Female
12.0 mm
Alumínium
33.0 mm
  • / 2
T-fogantyús gomb 80.0 mm M12 PA Fekete

10189580


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Menethossz
    18.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 80.0 mm M8 Menetes betét PA Fekete

10189597


Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 80.0 mm M10 PA Fekete

10189573


Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 67.0 mm M8 Menetes betét PA Fekete

10189559


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
T-fogantyús gomb 55.0 mm M6 Belső menetes Alumínium

10502129


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Teljes magasság
    33.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Texturált
T-fogantyús gomb 80.0 mm M8 Belső menetes Alumínium Fekete

10502204


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Texturált
T-fogantyús gomb 55.0 mm M8 Belső menetes Alumínium Fekete

10502143


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Teljes magasság
    33.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Texturált
T-fogantyús gomb 67.0 mm M8 Belső menetes Alumínium Fekete

10502167


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Texturált
T-fogantyús gomb 67.0 mm M8 Belső menetes Alumínium Ezüst

10502150


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
  • Szín
    Ezüst
  • Gomb anyaga
    Alumínium
T-fogantyús gomb 80.0 mm M10 Belső menetes Alumínium Ezüst

10502174


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Szín
    Ezüst
  • Gomb anyaga
    Alumínium
T-fogantyús gomb 80.0 mm M10 Belső menetes Alumínium Fekete

10502181


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Texturált
T-fogantyús gomb 55.0 mm M6 Belső menetes Alumínium Ezüst

10502112


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Teljes magasság
    33.0 mm
  • Szín
    Ezüst
  • Gomb anyaga
    Alumínium
T-fogantyús gomb 80.0 mm M8 Belső menetes Alumínium Ezüst

10502198


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Szín
    Ezüst
  • Gomb anyaga
    Alumínium
T-fogantyús gomb 55.0 mm M8 Belső menetes Alumínium Ezüst

10502136


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Teljes magasság
    33.0 mm
  • Szín
    Ezüst
  • Gomb anyaga
    Alumínium