10196960
1220878
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 99 | 2.774,6138 Ft |
| 100 + | 2.469,423 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 30.5 mm |
|---|---|
| Talp hossza | 1.201 in |
| Talpszélesség | 1.26 in |
| Talpszélesség | 32.0 mm |
| Kompatibilis lemezmagasság | 5.0 mm |
| Kompatibilis lemezmagasság | 0.197 in |
| Vegső tolóerő | 21.0 N |
| Vegső tolóerő | 21.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 5.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 5.0 N |
| Orr átmérője | 6.0 mm |
| Orr átmérője | 0.236 in |
| Orr kiemelkedése | 6.0 mm |
| Orr kiemelkedése | 0.236 in |
| Teljes hossz | 52.0 mm |
| Teljes hossz | 2.047 in |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Matt |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Fogantyú típusa | Gombos fogantyú |
| Szerelőfurat távolsága | 21.0 mm |
| Szerelőfurat távolsága | 0.827 in |
| Tüske anyaga | Rozsdamentes acél |
| Fejátmérő | 18.0 mm |
| Fejátmérő | 0.709 in |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz