10197554
1220946
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 29 | 5.458,6257 Ft |
30 + | 4.890,9739 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vegső tolóerő | 55.0 N |
---|---|
Vegső tolóerő | 55.0 N |
Fogantyúhossz | 37.0 mm |
Fogantyúhossz | 1.457 in |
Kezdeti tolóerő | 16.0 N |
Kezdeti tolóerő | 16.0 N |
Orr átmérője | 0.315 in |
Orr átmérője | 8.0 mm |
Orr kiemelkedése | 0.551 in |
Orr kiemelkedése | 14.0 mm |
Teljes hossz | 68.0 mm |
Teljes hossz | 2.677 in |
Talp anyaga | Acél |
Szín | Fekete |
Befejezés | Texturált |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Tüske anyaga | Acél |
Teljes anyag | Poliamid |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz