Fogantyús rögzítőcsapjaink rozsdamentes acél illetve barnított acél kivitelben rendelhetők. A fogantyús rögzítőcsapok többféle csapátmérővel kaphatók.
Sorozat szám: SR5410 ,SR6568, SR6572
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Orr kiemelkedése | Fogantyúhossz | Teljes hossz | Befejezés | Orr átmérője | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.385,7095 Ft - 4.385,7095 Ft | 1 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Égetett
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3.263,8666 Ft - 3.263,8666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3.597,8039 Ft - 4.015,3522 Ft | 2 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4.527,0973 Ft - 4.527,0973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Égetett
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3.627,9241 Ft - 4.049,0046 Ft | 25 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5.150,5043 Ft - 5.787,0546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5.185,2438 Ft - 5.787,0546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10197486 | 3.677,8806 Ft - 4.104,7368 Ft | 3 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.145,4212 Ft - 5.742,6091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3.623,584 Ft - 4.071,4304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5.175,097 Ft - 5.775,7189 Ft | 37 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4.868,3165 Ft - 5.469,9614 Ft | 1 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3.547,5306 Ft - 3.959,2601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Galvanizált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3.637,9733 Ft - 4.060,2039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Cink bevonat;Kék passzivált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4.901,1207 Ft - 5.469,9614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz