Menü Keresés

Kúpos kupakok és dugók – szabványos

Raktáron

A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.

Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.

Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.

  • A dugó kialakítása többféle belső és külső átmérőhöz alkalmas.
  • Megvédi a menetes és nem menetes csöveket, csatlakozókat és hozzáférési pontokat a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől, törmeléktől és korróziótól.
  • Alkalmas hidraulikus rendszerekben, autóalkatrészekben vagy az orvosi iparban való használatra.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
332 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 D d2 d3 d4 h Típus Megveszem
17,6117 Ft - 63,2996 Ft 3600 Raktáron
18.4 mm
25.4 mm
21.0 mm
16.8 mm
19.3 mm
12.7 mm
3
23,9688 Ft - 67,0295 Ft 3000 Raktáron
18.4 mm
24.6 mm
21.0 mm
16.8 mm
19.3 mm
15.0 mm
3
139,3504 Ft - 226,4549 Ft 2791 Raktáron
59.5 mm
64.0 mm
64.0 mm
58.0 mm
63.0 mm
24.2 mm
2
269,2565 Ft - 424,0295 Ft 3900 Raktáron
109.0 mm
113.2 mm
113.2 mm
106.8 mm
111.0 mm
24.5 mm
2
17,8082 Ft - 24,8388 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
4.4 mm
4.4 mm
1.5 mm
3.0 mm
9.8 mm
3
239,0288 Ft - 376,4146 Ft 1478 Raktáron
89.0 mm
93.0 mm
93.0 mm
91.0 mm
25.0 mm
2
190,1228 Ft - 308,9286 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
79.0 mm
82.0 mm
82.0 mm
77.2 mm
80.2 mm
15.0 mm
2
19,6466 Ft - 27,3649 Ft 51494 Raktáron
13.3 mm
15.2 mm
15.2 mm
11.8 mm
14.0 mm
12.5 mm
4
33,5395 Ft - 53,158 Ft 5400 Raktáron
25.0 mm
27.8 mm
27.8 mm
23.0 mm
25.8 mm
15.2 mm
4
44,2188 Ft - 61,2412 Ft 2275 Raktáron
30.5 mm
33.6 mm
33.6 mm
29.0 mm
32.1 mm
16.4 mm
4
19,9973 Ft - 27,8981 Ft 9000 Raktáron
16.0 mm
17.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
16.2 mm
12.5 mm
4
180,9451 Ft - 294,0392 Ft 1100 Raktáron
71.3 mm
74.0 mm
74.0 mm
69.0 mm
73.0 mm
25.0 mm
2
33,4553 Ft - 53,0317 Ft 6330 Raktáron
26.0 mm
28.8 mm
28.8 mm
24.4 mm
27.3 mm
16.4 mm
4
107,7895 Ft - 143,9393 Ft 1500 Raktáron
44.2 mm
47.0 mm
47.0 mm
42.5 mm
45.5 mm
20.3 mm
2
215,5511 Ft - 339,5632 Ft 7200 Raktáron
83.5 mm
87.0 mm
87.0 mm
81.5 mm
85.5 mm
24.8 mm
2
194,7117 Ft - 306,7253 Ft 200 Raktáron
74.0 mm
77.8 mm
77.8 mm
72.2 mm
76.0 mm
25.0 mm
2
62,6866 Ft - 86,8238 Ft 2500 Raktáron
39.8 mm
42.8 mm
42.8 mm
38.3 mm
41.5 mm
20.3 mm
2
153,7906 Ft - 249,9467 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
61.0 mm
65.0 mm
65.0 mm
59.5 mm
63.5 mm
29.4 mm
2
66,63 Ft - 92,2688 Ft 1750 Raktáron
48.2 mm
52.5 mm
52.5 mm
46.0 mm
51.5 mm
22.5 mm
2
545,5576 Ft - 780,1801 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
146.0 mm
151.0 mm
151.0 mm
144.8 mm
149.0 mm
24.5 mm
2
  • / 17
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 18.4 mm 21.0 mm Kék

10222515

Ártartomány
63 Ft - 17 Ft

Készletszintek
3600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    21.0 mm
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.3 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 18.4 mm 21.0 mm Kék

10222522

Ártartomány
67 Ft - 23 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    21.0 mm
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.3 mm
Tapered Cap & Plug 63 mm 24.2 mm LDPE Red

10114698

Ártartomány
226 Ft - 139 Ft

Készletszintek
2791 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    64.0 mm
  • d1
    59.5 mm
  • d2
    64.0 mm
  • d3
    58.0 mm
  • d4
    63.0 mm
Tapered Cap & Plug 111.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114773

Ártartomány
424 Ft - 269 Ft

Készletszintek
3900 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    113.2 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.2 mm
  • d3
    106.8 mm
  • d4
    111.0 mm
Tapered Cap & Plug 3.0 mm 9.8 mm LDPE Red

10114407

Ártartomány
24 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    4.4 mm
  • d1
    3.0 mm
  • d2
    4.4 mm
  • d3
    1.5 mm
  • d4
    3.0 mm
Tapered Cap & Plug 91 mm 25.0 mm LDPE Red

10114759

Ártartomány
376 Ft - 239 Ft

Készletszintek
1478 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    93.0 mm
  • d1
    89.0 mm
  • d2
    93.0 mm
  • d4
    91.0 mm
  • h
    25.0 mm
Tapered Cap & Plug 80.2 mm 15.0 mm LDPE Red

10114735

Ártartomány
308 Ft - 190 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    82.0 mm
  • d1
    79.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • d3
    77.2 mm
  • d4
    80.2 mm
Tapered Cap & Plug 14.0 mm 12.5 mm LDPE Red

10114476

Ártartomány
27 Ft - 19 Ft

Készletszintek
51494 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    15.2 mm
  • d1
    13.3 mm
  • d2
    15.2 mm
  • d3
    11.8 mm
  • d4
    14.0 mm
Tapered Cap & Plug 25.8 mm 15.2 mm LDPE Red

10114551

Ártartomány
53 Ft - 33 Ft

Készletszintek
5400 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    27.8 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    23.0 mm
  • d4
    25.8 mm
Tapered Cap & Plug 32.1 mm 16.4 mm LDPE Red

10114582

Ártartomány
61 Ft - 44 Ft

Készletszintek
2275 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    33.6 mm
  • d1
    30.5 mm
  • d2
    33.6 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    32.1 mm
Tapered Cap & Plug 16.2 mm 12.5 mm LDPE Red

10114483

Ártartomány
27 Ft - 19 Ft

Készletszintek
9000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    17.5 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    17.5 mm
  • d3
    14.0 mm
  • d4
    16.2 mm
Tapered Cap & Plug 73 mm 25.0 mm LDPE Red

10114711

Ártartomány
294 Ft - 180 Ft

Készletszintek
1100 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    74.0 mm
  • d1
    71.3 mm
  • d2
    74.0 mm
  • d3
    69.0 mm
  • d4
    73.0 mm
Tapered Cap & Plug 27.3 mm 16.4 mm LDPE Red

10114568

Ártartomány
53 Ft - 33 Ft

Készletszintek
6330 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    28.8 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.8 mm
  • d3
    24.4 mm
  • d4
    27.3 mm
Tapered Cap & Plug 45.5 mm 20.3 mm LDPE Red

10114643

Ártartomány
143 Ft - 107 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    47.0 mm
  • d1
    44.2 mm
  • d2
    47.0 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    45.5 mm
Tapered Cap & Plug 85.5 mm 24.8 mm LDPE Red

10114742

Ártartomány
339 Ft - 215 Ft

Készletszintek
7200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    87.0 mm
  • d1
    83.5 mm
  • d2
    87.0 mm
  • d3
    81.5 mm
  • d4
    85.5 mm
Tapered Cap & Plug 76 mm 25.0 mm LDPE Red

10114728

Ártartomány
306 Ft - 194 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    77.8 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.8 mm
  • d3
    72.2 mm
  • d4
    76.0 mm
Tapered Cap & Plug 41.5 mm 20.3 mm LDPE Red

10114629

Ártartomány
86 Ft - 62 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    42.8 mm
  • d1
    39.8 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    38.3 mm
  • d4
    41.5 mm
Tapered Cap & Plug 63.5 mm 29.4 mm LDPE Red

10114704

Ártartomány
249 Ft - 153 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    65.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • d3
    59.5 mm
  • d4
    63.5 mm
Tapered Cap & Plug 51.5 mm 22.5 mm LDPE Red

10114667

Ártartomány
92 Ft - 66 Ft

Készletszintek
1750 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    52.5 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.0 mm
  • d4
    51.5 mm
Tapered Cap & Plug 149.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114797

Ártartomány
780 Ft - 545 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    151.0 mm
  • d1
    146.0 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    144.8 mm
  • d4
    149.0 mm