Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.0 mm M3 20.0 mm

A külső-belső menetes állvány alámetszett menettel biztonságos fogást nyújt és megtartja a szintezett nyerget alátéttel való párosítás szüksége nélkül.
Essentra cikkszám:

10199237

Gyártói cikkszám:

1221374

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 128,7267 Ft
1000 + 108,0833 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.873 Ft

100 x 128,7267 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 20.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Belső menethossz 10.0 mm
Menetméret M3
Menettípus Metric
Típus Külső-belső menetes alávágott távtartó
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Acél
Befejezés Galvanizált
Specifikációk DIN 76-B
Standard BR
Standard DIN
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot