Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 10.0 mm M6 20.0 mm

A külső-belső menetes állvány alámetszett menettel biztonságos fogást nyújt és megtartja a szintezett nyerget alátéttel való párosítás szüksége nélkül.
Essentra cikkszám:

10200568

Gyártói cikkszám:

1221510

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 739,6299 Ft
1000 + 617,7221 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

73.963 Ft

100 x 739,6299 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 20.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Belső menethossz 12.0 mm
Menetméret M6
Menettípus Metric
Típus Külső-belső menetes alávágott távtartó
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag 303 Rozsdamentes acél
Befejezés Rozsdamentes acél
Specifikációk DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot