Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Befejezés | Menettípus | Típus | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,4325 Ft - 127,1046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
159,3683 Ft - 190,3344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
164,9214 Ft - 164,9214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
103,2599 Ft - 123,3291 Ft | 34 Raktáron |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
198,8109 Ft - 237,4418 Ft | 100 Raktáron |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
133,3777 Ft - 159,3085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
141,4314 Ft - 168,9081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
94,2446 Ft - 112,548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
184,5374 Ft - 220,4038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
172,036 Ft - 172,036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
123,6571 Ft - 147,7122 Ft | 100 Raktáron |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
217,0713 Ft - 258,5015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
114,0984 Ft - 136,2778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
137,4303 Ft - 163,6622 Ft | 100 Raktáron |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
143,6853 Ft - 171,607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
384,9745 Ft - 384,9745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
292,4023 Ft - 350,1067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
277,7954 Ft - 332,6483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
398,4257 Ft - 477,0801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
405,6035 Ft - 485,6648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz