Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Befejezés | Menettípus | Típus | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588,3648 Ft - 704,4874 Ft | 400 Raktáron |
M4
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
679,8388 Ft - 814,0207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
487,7852 Ft - 692,6584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
303 Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
69,1121 Ft - 126,1625 Ft | 580 Raktáron |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
89,3611 Ft - 145,2341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
189,1822 Ft - 370,8208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
109,8018 Ft - 178,4759 Ft | 300 Raktáron |
M5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
82,3924 Ft - 150,3135 Ft | 100 Raktáron |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
104,1885 Ft - 169,3029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
112,937 Ft - 183,5142 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1.547,8144 Ft - 2.184,8447 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
110,8837 Ft - 180,256 Ft | 7 Raktáron |
M5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
122,1922 Ft - 198,5879 Ft | 50 Raktáron |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
117,3182 Ft - 190,6335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
367,5037 Ft - 595,2263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
303 Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.335,1152 Ft - 1.335,1152 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
559,2085 Ft - 669,589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
91,5701 Ft - 148,8332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.450,6779 Ft - 1.450,6779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
131,5266 Ft - 213,7391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz