Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Befejezés | Menettípus | Típus | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,132 Ft - 106,1053 Ft | 11919 Raktáron |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
200,8196 Ft - 316,2622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
303 Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
255,8218 Ft - 309,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
303 Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
61,1029 Ft - 111,5132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
333,0503 Ft - 569,5457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
303 Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
164,3984 Ft - 258,9061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
303 Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
264,5101 Ft - 518,3961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
250,7846 Ft - 491,5468 Ft | 450 Raktáron |
M5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
914,9577 Ft - 1.871,1613 Ft | 5 Raktáron |
M8
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
105,3011 Ft - 171,1508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
251,4094 Ft - 429,8709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
303 Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
56,1057 Ft - 102,3813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
326,8161 Ft - 576,8431 Ft | 200 Raktáron |
M6
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
152,7641 Ft - 248,2179 Ft | 1400 Raktáron |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
134,1033 Ft - 217,8649 Ft | 300 Raktáron |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
221,3556 Ft - 433,9382 Ft | 3960 Raktáron |
M5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
495,6542 Ft - 703,8238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
303 Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
278,3381 Ft - 491,3564 Ft | 24 Raktáron |
M5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
424,8181 Ft - 932,5626 Ft | 21 Raktáron |
M5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
114,4567 Ft - 185,9923 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz