Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Befejezés | Menettípus | Típus | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,7023 Ft - 96,6098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
185,0263 Ft - 216,1885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
85,0132 Ft - 99,3128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
130,6571 Ft - 152,6737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
83,5783 Ft - 97,6468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
120,8393 Ft - 141,2031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
404,412 Ft - 484,2292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
419,7007 Ft - 502,5469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
405,6035 Ft - 485,6648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
343,2571 Ft - 411,0156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
424,1941 Ft - 424,1941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10200148 | 325,2982 Ft - 388,4198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
361,6466 Ft - 433,0371 Ft | 500 Raktáron |
M3
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
314,2731 Ft - 375,2557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
379,7778 Ft - 453,58 Ft | 450 Raktáron |
M8
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
306,8799 Ft - 366,4127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
387,4437 Ft - 463,916 Ft | 35 Raktáron |
M4
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
436,1953 Ft - 522,2716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
328,2124 Ft - 392,9992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
472,2566 Ft - 565,4677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz