Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Befejezés | Menettípus | Típus | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,7023 Ft - 96,6098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
135,3209 Ft - 158,0938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
128,6406 Ft - 150,2745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
79,4008 Ft - 92,7947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
84,4249 Ft - 98,6406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
87,1529 Ft - 101,7956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
120,8393 Ft - 141,2031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
115,9373 Ft - 138,4721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4NC-4NC
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes Sub-D alávágott távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
171,1609 Ft - 199,9562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.643,1723 Ft - 3.935,3675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Alumínium
|
Felületkezelés nélkül
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
136,2173 Ft - 162,6735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4NC-4NC
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes Sub-D alávágott távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
140,5169 Ft - 164,1862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
91,2873 Ft - 106,6335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
80,6068 Ft - 94,1584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
155,2847 Ft - 181,4262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
163,5679 Ft - 191,1306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
137,5268 Ft - 160,6536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
128,0233 Ft - 149,5711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
215,7505 Ft - 252,0702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.633,4872 Ft - 2.029,787 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Felületkezelés nélkül
|
Metric
|
Külső-belső menetes távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz