Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Befejezés | Menettípus | Típus | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272,1297 Ft - 325,0243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
112,6735 Ft - 134,5858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
120,8624 Ft - 144,3523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
98,4938 Ft - 117,6586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
116,2374 Ft - 138,4312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
104,774 Ft - 125,151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
119,7258 Ft - 143,0106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
96,7543 Ft - 115,5658 Ft | 35 Raktáron |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
876,9988 Ft - 1.047,4574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
679,1067 Ft - 811,0922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
100,3186 Ft - 119,8202 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1.223,931 Ft - 1.223,931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
108,7238 Ft - 129,8684 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
94,2351 Ft - 112,2114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
103,2387 Ft - 123,2948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
130,7509 Ft - 155,7009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
111,8302 Ft - 133,579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
102,8866 Ft - 122,5107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
106,2746 Ft - 126,559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
101,0476 Ft - 120,6709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz