Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Befejezés | Menettípus | Típus | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511,0879 Ft - 611,9413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
183,5005 Ft - 288,976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
303 Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
827,0828 Ft - 1.691,5699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
789,4726 Ft - 945,2885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
735,2372 Ft - 880,3581 Ft | 3 Raktáron |
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
793,7794 Ft - 950,4422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
594,3081 Ft - 711,6077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1.583,1228 Ft - 1.583,1228 Ft | 668 Raktáron |
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1.566,2263 Ft - 1.566,2263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
375,2845 Ft - 449,345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
673,8526 Ft - 806,8429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
454,7673 Ft - 998,0741 Ft | 50 Raktáron |
M5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
828,7442 Ft - 1.334,5005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
303 Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
591,9563 Ft - 1.012,1107 Ft | 100 Raktáron |
M5
|
303 Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
606,9221 Ft - 1.156,0956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
215,0172 Ft - 421,4775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
395,7932 Ft - 868,9132 Ft | 5 Raktáron |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
192,961 Ft - 378,2413 Ft | 48 Raktáron |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
197,9308 Ft - 387,9893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
451,0985 Ft - 989,9392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz