A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Anyag: ABS, LDPE, PE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Sorozat szám: SRANR, SR1550
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | B | T2 | Szín | A | Anyag | T1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.676,6708 Ft - 9.649,6649 Ft | 369 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
468,7251 Ft - 1.415,3485 Ft | 14 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
639,2603 Ft - 1.556,8039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Szürke
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
307,1836 Ft - 778,7921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
69,186 Ft - 161,5006 Ft | 302 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
3.522,1748 Ft - 4.000,9081 Ft | 6 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
929,8107 Ft - 1.901,7624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
1.694,3081 Ft - 2.105,0914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
430,9106 Ft - 1.300,7274 Ft | 5 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
471,3812 Ft - 1.423,0154 Ft | 10 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
251,5447 Ft - 735,9187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
457,6516 Ft - 1.381,5684 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szürke
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
79,4477 Ft - 144,9517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szürke
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
240,236 Ft - 702,5675 Ft | 51 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
484,2781 Ft - 1.462,5003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
100,9437 Ft - 164,0319 Ft | 98 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
359,2656 Ft - 788,7797 Ft | 6 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
286,009 Ft - 600,619 Ft | 4020 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
512,8676 Ft - 1.201,1611 Ft | 2350 Raktáron |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
301,9199 Ft - 705,5561 Ft | 1350 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz