A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Anyag: ABS, LDPE, PE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Sorozat szám: SRANR, SR1550
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | B | T2 | Szín | A | Anyag | T1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339,8928 Ft - 861,6021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
471,3812 Ft - 1.423,0154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
307,1836 Ft - 778,7921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
181,439 Ft - 423,9392 Ft | 526 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
430,9106 Ft - 1.300,7274 Ft | 5 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
421,417 Ft - 985,154 Ft | 130 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
100,9437 Ft - 164,0319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
112,7865 Ft - 183,3773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
100,9437 Ft - 164,0319 Ft | 98 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
471,3812 Ft - 1.423,0154 Ft | 10 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
259,1843 Ft - 758,0571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
468,7251 Ft - 1.415,3485 Ft | 14 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
79,4477 Ft - 144,9517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szürke
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
410,9029 Ft - 901,8781 Ft | 7 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
359,2656 Ft - 788,7797 Ft | 6 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
348,8015 Ft - 765,8056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
123,6372 Ft - 272,588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
418,3598 Ft - 1.262,8422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szürke
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
155,0938 Ft - 529,8418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
414,1727 Ft - 1.250,6133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz