Menü Keresés

Fióksín 355.0 355.0 200.0 Hidegen tekercselt acél

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Essentra cikkszám:

20755270

Gyártói cikkszám:

20755270

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 25.937,157 Ft
20 - 49 23.344,2645 Ft
50 - 99 20.751,3719 Ft
100 + 18.154,3636 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

25.937 Ft

1 x 25.937,157 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Slide length sl 355.0
Slide travel tr 355.0
g 204.0
h 230.0
j 249.0
k 268.0
q 254.0
R 311.0
s 330.0
Load/pair max. kg 200.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot