Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,1087 Ft - 77,0388 Ft | 25044 Raktáron |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Sárga
|
0.937 in
23.8 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
18,031 Ft - 53,1266 Ft | 700 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
41,2509 Ft - 121,6402 Ft | 200 Raktáron |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
18,2501 Ft - 50,7354 Ft | 325 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natúr
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
27,3272 Ft - 75,7912 Ft | 2517 Raktáron |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
24,2467 Ft - 71,6326 Ft | 8900 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Sárga
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
17,8393 Ft - 49,3838 Ft | 2100 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
20,3311 Ft - 56,4535 Ft | 6250 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natúr
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
109,706 Ft - 305,6601 Ft | 8800 Raktáron |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Natúr
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
17,2233 Ft - 50,9433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
24,1646 Ft - 71,4246 Ft | 200 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
17,8393 Ft - 49,3838 Ft | 5851 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT menetek
|
2
|
||
15,3202 Ft - 45,2252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sárga
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
21,0156 Ft - 61,9637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
10084731 | 34,1453 Ft - 100,743 Ft | 1300 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Sárga
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
|
135,7874 Ft - 375,3173 Ft | 285 Raktáron |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Kék
|
1.201 in
30.5 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
39,7313 Ft - 116,4419 Ft | 195430 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
31,2154 Ft - 86,4996 Ft | 44000 Raktáron |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Kék
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
16,5387 Ft - 48,864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
23,6306 Ft - 69,6571 Ft | 3600 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz