Ez a tépőzáras kábelkötegelő család ideális különböző alkalmazásokhoz, ahol újra kell használni őket, vagy a kötegelt kábelek törékenyebbek és több odafigyelést igényelnek. Műanyag csattal is kaphatók.
Sorozat szám: SR2001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kampó anyaga | Szín | Teljes hossz | Teljes szélesség | With Buckle? | With Screw Hole? | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290,8703 Ft - 323,2013 Ft | 40 Raktáron |
Poliamid
|
Fekete
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 540,6551 Ft - 600,7279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Piros
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 540,6551 Ft - 600,7279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Zöld
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.306,714 Ft - 1.451,9054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Narancs
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.049,5527 Ft - 1.166,1715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Piros
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 566,9918 Ft - 629,9923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fehér
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 238,8526 Ft - 265,3918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Sárga
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 485,8766 Ft - 539,862 Ft | 6750 Raktáron |
LDPE
|
Fekete
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 503,464 Ft - 559,4025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Kék
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 345,2624 Ft - 383,6263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Zöld
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 302,0851 Ft - 335,6482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Narancs
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 327,7046 Ft - 364,1153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Piros
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 1.306,714 Ft - 1.451,9054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fehér
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.049,5527 Ft - 1.166,1715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Sárga
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 219,5186 Ft - 243,9201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
Fekete
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 492,6348 Ft - 547,3711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Zöld
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 531,1675 Ft - 590,1856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Narancs
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 345,2624 Ft - 383,6263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Piros
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 347,0469 Ft - 385,6091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fehér
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 427,1749 Ft - 474,6383 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Sárga
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz