Menü Keresés

Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Acél

Essentra cikkszám:

10349854

Gyártói cikkszám:

1472809

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 11.087,5031 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.088 Ft

1 x 11.087,5031 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 111.0 mm
Teherbírás 200.0 kg
Rögzítés típusa Peremes
Fogantyú mozgástartománya Húzó-toló
Záró mechanizmus Non-Locking
Talp anyaga Acél
Fogantyú elmozdulása 174
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú színe Piros
Vámtarifaszám 8205700000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot