Menü Keresés

Tömítő anyák

Raktáron

A tömítőpatentek erős menetes kapcsolatot képeznek két bútorlap között

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
45 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarméret Fej hossza Fejátmérő Maximális panelvastagság Megveszem
33,4833 Ft - 53,0738 Ft 75170 Raktáron
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
32,5654 Ft - 40,2066 Ft 4400 Raktáron
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
19,8054 Ft - 26,4116 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
13,6511 Ft - 16,8546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
16,3412 Ft - 19,7729 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
23,7134 Ft - 31,6221 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
84,9728 Ft - 104,9051 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
79,4699 Ft - 98,109 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
46,1076 Ft - 50,7183 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
24,8108 Ft - 33,0764 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
53,448 Ft - 71,2597 Ft 1000 Raktáron
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
32,6091 Ft - 35,87 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
34,9429 Ft - 109,762 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
20,1111 Ft - 26,8103 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
16,8811 Ft - 22,5037 Ft 1000 Raktáron
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
27,7856 Ft - 30,5641 Ft 1000 Raktáron
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
26,3685 Ft - 41,8472 Ft 173000 Raktáron
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
28,4275 Ft - 34,3973 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
15,6682 Ft - 23,5023 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
29,8886 Ft - 36,9009 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
  • / 3
Fémlemez anya 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Poliamid 6/6

10091425

Ártartomány
53 Ft - 33 Ft

Készletszintek
75170 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    4.8
  • Fejátmérő
    14.0 mm
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404973

Ártartomány
40 Ft - 32 Ft

Készletszintek
4400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    12.5 mm
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Teljes hossz
    16.64 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404843

Ártartomány
26 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    0.8 mm
  • Teljes hossz
    8.9 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Poliamid 6/6

10404904

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8
  • Fejátmérő
    16.8 mm
  • Fej hossza
    1.1 mm
  • Teljes hossz
    11.0 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404898

Ártartomány
19 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    2.5 mm
  • Teljes hossz
    10.75 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Poliamid 6/6

10405017

Ártartomány
31 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #10
  • Furatméret
    7.9 mm
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    11.9 mm
Fémlemez anya 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Poliamid 6/6

10404812

Ártartomány
104 Ft - 84 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    1/4
  • Furatméret
    9.5 mm
  • Fejátmérő
    15.9 mm
  • Fej hossza
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    34.1 mm
Fémlemez anya 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404959

Ártartomány
98 Ft - 79 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    13.9 mm
  • Fej hossza
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    34.1 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404867

Ártartomány
50 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Teljes hossz
    11.33 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404850

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    9.7 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Poliamid 6/6

10405062

Ártartomány
71 Ft - 53 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    5/16
  • Fejátmérő
    19.1 mm
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    12.5 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404829

Ártartomány
35 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    14.3 mm
  • Fej hossza
    14.3 mm
  • Teljes hossz
    21.4 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Poliamid 6/6

10404928

Ártartomány
109 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #10
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    26.0 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404942

Ártartomány
26 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    11.1 mm
  • Fej hossza
    0.8 mm
  • Teljes hossz
    9.1 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Poliamid 6/6

10404881

Ártartomány
22 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #4
  • Fejátmérő
    6.7 mm
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Poliamid 6/6

10404836

Ártartomány
30 Ft - 27 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #6
  • Fejátmérő
    9.5 mm
  • Fej hossza
    2.4 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Szín
    Natúr
Poliamid 6/6 4.2 mm Tömítőpatent 7.0 x 7.0 mm

10091418

Ártartomány
41 Ft - 26 Ft

Készletszintek
173000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    4.2
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307182

Ártartomány
34 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Teljes hossz
    16.9 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307229

Ártartomány
23 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Teljes hossz
    16.9 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307175

Ártartomány
36 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    15.3 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6