Menü Keresés

Tömítő anyák

Raktáron

A tömítőpatentek erős menetes kapcsolatot képeznek két bútorlap között

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
45 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarméret Fej hossza Fejátmérő Maximális panelvastagság Megveszem
13,6511 Ft - 16,8546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
23,7134 Ft - 31,6221 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
16,8811 Ft - 22,5037 Ft 1000 Raktáron
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
53,448 Ft - 71,2597 Ft 1000 Raktáron
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
24,8108 Ft - 33,0764 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • / 3
Fémlemez anya 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Poliamid 6/6

10404904

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8
  • Fejátmérő
    16.8 mm
  • Fej hossza
    1.1 mm
  • Teljes hossz
    11.0 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Poliamid 6/6

10405017

Ártartomány
31 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #10
  • Furatméret
    7.9 mm
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    11.9 mm
Fémlemez anya 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Poliamid 6/6

10404881

Ártartomány
22 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #4
  • Fejátmérő
    6.7 mm
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Poliamid 6/6

10405062

Ártartomány
71 Ft - 53 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    5/16
  • Fejátmérő
    19.1 mm
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    12.5 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404850

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    9.7 mm
  • Szín
    Natúr