Menü Keresés

Tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet - Imperial

Raktáron

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Megakadályozza a folyadék bejutását és a gázszivárgást.
  • Elérhetők angolszász O-gyűrűk, metrikus O-gyűrűk, európai metrikus O-gyűrűk és O-gyűrű homlokplombák (ORF).
  • Statikus és dinamikus alkalmazásokhoz.
Anyag: FPM 75, NBR 70 Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
62 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID YxY Anyag Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.7 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
37.7 mm
3.5 mm
NBR 70
2
  • / 4
O-gyűrű 3.7 mm 1.8 mm FPM 75 Fekete

10405451


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Teljes anyag
    Fluor-elasztomer 75
  • Szín
    Fekete
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 37.7 mm 3.5 mm NBR 70 Fekete

10405406


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Szín
    Fekete
  • Darabszám
    100