Menü Keresés

Tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet- metrikus

Raktáron

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Angolszász és metrikus méreteket is tartalmaz.
  • Hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz.
  • A készletek csomagolva védik a plombákat a tárolás vagy szállítás közbeni sérüléstől.
Anyag: FPM 75, NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
52 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség W ID Anyag Típus Megveszem
16,172 Ft - 19,5682 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
12,8284 Ft - 15,1012 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
5.6 mm
NBR
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
16,0458 Ft - 18,8798 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
14.6 mm
NBR
2
12,8284 Ft - 15,1012 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
6.6 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
10.1 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
14.6 mm
FPM 75
2
54,5723 Ft - 54,5723 Ft 900 Raktáron
1.6 mm
12.1 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
5.6 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
19.5 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
9.6 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
32.5 mm
FPM 75
2
201,1892 Ft - 201,1892 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
31.5 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
7.6 mm
FPM 75
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
24.5 mm
FPM 75
2
40,9224 Ft - 40,9224 Ft 20700 Raktáron
1.6 mm
6.1 mm
FPM 75
2
233 Raktáron
2.4 mm
11.6 mm
FPM 75
2
  • / 3
O-gyűrű 4.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10358382

Ártartomány
19 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 5.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10358443

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 11.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10358474


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 14.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10358481

Ártartomány
18 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 7.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10358450

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 26.5 mm 3.0 mm NBR Fekete

10358504


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 6.6 mm 2.4 mm FPM 75 Fekete

10406014


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 10.1 mm 1.6 mm FPM 75 Fekete

10405970


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 14.6 mm 2.4 mm FPM 75 Fekete

10406052


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 12.1 mm 1.6 mm FPM 75 Fekete

10405987

Ártartomány
54 Ft - 54 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 5.6 mm 2.4 mm FPM 75 Fekete

10406007


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 19.5 mm 3.0 mm FPM 75 Fekete

10406069


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 9.6 mm 2.4 mm FPM 75 Fekete

10406038


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 Fekete

10405994


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 32.5 mm 3.0 mm FPM 75 Fekete

10406106


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 31.5 mm 3.0 mm FPM 75 Fekete

10406090

Ártartomány
201 Ft - 201 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 7.6 mm 2.4 mm FPM 75 Fekete

10406021


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 24.5 mm 3.0 mm FPM 75 Fekete

10406076


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 6.1 mm 1.6 mm FPM 75 Fekete

10405956

Ártartomány
40 Ft - 40 Ft

Készletszintek
20700 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 11.6 mm 2.4 mm FPM 75 Fekete

10406045


Készletszintek
233 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete