Menü Keresés

Tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet - ORFS

Raktáron

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Anyag: NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SR6160, SRV0069

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség W ID Típus Megveszem
18,1817 Ft - 18,1817 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.8 mm
15.6 mm
2
9,0908 Ft - 9,0908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.8 mm
7.7 mm
2
20,468 Ft - 20,468 Ft 600 Raktáron
1.8 mm
18.8 mm
2
25,0134 Ft - 25,0134 Ft 50 Raktáron
1.8 mm
23.5 mm
2
9,0908 Ft - 9,0908 Ft 100 Raktáron
1.8 mm
9.3 mm
2
15,9226 Ft - 15,9226 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.8 mm
12.4 mm
2
32,9542 Ft - 32,9542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.8 mm
29.9 mm
2
5.455,8647 Ft - 5.455,8647 Ft 8 Raktáron
1
14,9642 Ft - 17,5929 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.7 mm
12.4 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.7 mm
15.6 mm
2
23,5211 Ft - 27,6695 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.7 mm
23.5 mm
2
14,9642 Ft - 17,5929 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.7 mm
9.2 mm
2
30,9964 Ft - 36,4728 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.7 mm
29.9 mm
2
19,2495 Ft - 22,6585 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.7 mm
18.8 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.7 mm
7.6 mm
2
O-gyűrű 15.6 mm 1.8 mm NBR Fekete

10386248

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fluor-elasztomer 75
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 7.7 mm 1.8 mm NBR Fekete

10386217

Ártartomány
9 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    7.7 mm
  • W
    1.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fluor-elasztomer 75
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 18.8 mm 1.8 mm NBR Fekete

10386255

Ártartomány
20 Ft - 20 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fluor-elasztomer 75
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 23.5 mm 1.8 mm NBR Fekete

10386262

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fluor-elasztomer 75
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 9.3 mm 1.8 mm NBR Fekete

10386224

Ártartomány
9 Ft - 9 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    9.3 mm
  • W
    1.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fluor-elasztomer 75
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 12.4 mm 1.8 mm NBR Fekete

10386231

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fluor-elasztomer 75
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 29.9 mm 1.8 mm (ID)

10386279

Ártartomány
32 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fluor-elasztomer 75
  • Darabszám
    100
NBR Tömítőgyűrű készlet Kínálat O-gyűrű, ORFS

10385265

Ártartomány
5.455 Ft - 5.455 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tartalmazza
    490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176 tétel.
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    230
  • Típus
    1
O-gyűrű 12.4 mm 1.7 mm NBR Fekete

10358597

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 15.6 mm 1.7 mm NBR Fekete

10358603


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 23.5 mm 1.7 mm NBR Fekete

10358627

Ártartomány
27 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 9.2 mm 1.7 mm NBR Fekete

10358580

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    9.2 mm
  • W
    1.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 29.9 mm 1.7 mm NBR Fekete

10358634

Ártartomány
36 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 18.8 mm 1.7 mm NBR Fekete

10358610

Ártartomány
22 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 7.6 mm 1.7 mm NBR Fekete

10358573


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    7.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100