Menü Keresés

Tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet - Tömlőszerelvény

Raktáron

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Anyag: NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SR6155, SRV0068

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.4 mm
2
10.570,7276 Ft - 10.570,7276 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1
28,4361 Ft - 28,4361 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.2 mm
2
45,4541 Ft - 45,4541 Ft 74 Raktáron
29.7 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.5 mm
2
20,468 Ft - 20,468 Ft 10 Raktáron
10.5 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.9 mm
2
20,468 Ft - 20,468 Ft 200 Raktáron
8.9 mm
2
O-gyűrű 16.4 mm 2.2 mm NBR Fekete

10385364


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    16.4 mm
  • W
    2.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
NBR Tömítőgyűrű készlet Kínálat O-gyűrű, SAE

10385210

Ártartomány
10.570 Ft - 10.570 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tartalmazza
    490060, 490061, 490062, 490063, 490064, 490065, 490066, 490067 tétel.
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    415
  • Típus
    1
O-gyűrű 19.2 mm 2.4 mm NBR Fekete

10385371

Ártartomány
28 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    19.2 mm
  • W
    2.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 29.7 mm 2.9 mm NBR Fekete

10385395

Ártartomány
45 Ft - 45 Ft

Készletszintek
74 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    29.7 mm
  • W
    2.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 23.5 mm 2.9 mm NBR Fekete

10385388


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    23.5 mm
  • W
    2.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 10.5 mm 1.8 mm NBR Fekete

10385340

Ártartomány
20 Ft - 20 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    10.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 11.9 mm 1.9 mm NBR Fekete

10385357


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    11.9 mm
  • W
    1.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100
O-gyűrű 8.9 mm 1.8 mm NBR Fekete

10385333

Ártartomány
20 Ft - 20 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    8.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nitril butadién gumi
  • Darabszám
    100