O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.
Tartalmaz egy mérőszalagot, egy vágóblokkot, egy ragasztóflakont, egy visszahúzható kést és egy zsinórt.Alkalmas bármilyen testreszabott alkalmazás lezárására, szivárgások vagy folyadékok megelőzésére.Különböző hidraulikus rendszerekben, pneumatikus rendszerekben, fluidtechnikai berendezésekben, autóiparban, gyártásban vagy olajban és gázban használják. Anyag: NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SR6153, SRV0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Típus | L | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.559,8433 Ft - 1.559,8433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
1.367,3752 Ft - 1.367,3752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
21.823,4316 Ft - 21.823,4316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
824,1983 Ft - 824,1983 Ft | 3 Raktáron |
0.067 in
1.7 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
880,3726 Ft - 880,3726 Ft | 1 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
824,1983 Ft - 824,1983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
824,1983 Ft - 824,1983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.139 in
3.53 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
880,3726 Ft - 880,3726 Ft | 1 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
1.067,6791 Ft - 1.067,6791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.00 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
824,1983 Ft - 824,1983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.50 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz