Menü Keresés

Tömlő szervizdugók

Raktáron

Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.

  • Megakadályozza az olaj vagy vegyi anyagok kiömlését karbantartás és javítás közben.
  • Ideális tömlő- és merev csőalkalmazásokhoz.
  • Nincs szükség szerszámokra, egyszerűen nyomja be és csavarja el.
  • Erős és újrahasználható.
  • Tökéletes megoldás helyszíni karbantartáshoz.
Anyag: Gumi Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0071

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Termék típusa Minimális méret Maximális méret Megveszem
16.207,0503 Ft - 18.007,8338 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Large
11.9 mm
43.2 mm
14.565,83 Ft - 16.184,2556 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Mixed
1 mm
43.2 mm
10.257,6268 Ft - 11.397,3631 Ft 75 Raktáron
Small
1 mm
10.2 mm
13.129,7623 Ft - 14.588,6248 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Medium
4.1 mm
23.1 mm
N/A - 0.470 in; 1.700 in; Sárga; Gumi

10059098

Ártartomány
18.007 Ft - 16.207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Termék típusa
    Large
  • Minimális méret
    11.9 mm
  • Maximális méret
    43.2 mm
  • A csomag típusa
    20/csomag
  • Szín
    Sárga
N/A - 0.040 in; 1.700 in; Sárga; Gumi

10059111

Ártartomány
16.184 Ft - 14.565 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Termék típusa
    Mixed
  • Minimális méret
    1 mm
  • Maximális méret
    43.2 mm
  • A csomag típusa
    4 kicsi, 4 közepes, 2 nagy/csomag
  • Szín
    Sárga
N/A - 0.040 in; 0.400 in; Sárga; Gumi

10059128

Ártartomány
11.397 Ft - 10.257 Ft

Készletszintek
75 Raktáron
Tulajdonságok
  • Termék típusa
    Small
  • Minimális méret
    1 mm
  • Maximális méret
    10.2 mm
  • A csomag típusa
    4/csomag
  • Szín
    Sárga
N/A - 0.160 in; 0.910 in; Sárga; Gumi

10059104

Ártartomány
14.588 Ft - 13.129 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Termék típusa
    Medium
  • Minimális méret
    4.1 mm
  • Maximális méret
    23.1 mm
  • A csomag típusa
    10/csomag
  • Szín
    Sárga