Menü Keresés

EMC tüskés rögzítőanya M12 15.0 mm Sárgaréz Natúr

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M12 x 1.5 thread.
Essentra cikkszám:

10302828

Gyártói cikkszám:

551233

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 501,0086 Ft
500 + 441,7676 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

25.050 Ft

50 x 501,0086 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menetméret M12
Teljes anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot