A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.065,0594 Ft - 2.439,1487 Ft | 650 Raktáron |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
319,3837 Ft - 809,5079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
403,4327 Ft - 885,4656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
424,3253 Ft - 1.280,9166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10304433 | 1.301,056 Ft - 3.129,3781 Ft | 45 Raktáron |
M25
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
810,9866 Ft - 935,3419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
234,4537 Ft - 270,4512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
231,8687 Ft - 267,2164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3.442,7518 Ft - 3.442,7518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
233,856 Ft - 271,9991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
|
|
||
368,9998 Ft - 429,2266 Ft | 458 Raktáron |
M32
|
|
|
||
120,2343 Ft - 144,262 Ft | 400 Raktáron |
M12
|
|
|
||
165,8664 Ft - 165,8664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
|
||
827,2515 Ft - 827,2515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
|
|
||
145,1656 Ft - 172,4108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
|
||
176,299 Ft - 209,3901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
232,5827 Ft - 271,9991 Ft | 45 Raktáron |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
714,3418 Ft - 827,2515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
|
|
||
175,6007 Ft - 209,3901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
|
|
||
1.208,4307 Ft - 1.329,2738 Ft | 4 Raktáron |
M25
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz