A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
107,5017 Ft - 124,1089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
|
|
||
77,9565 Ft - 77,9565 Ft | 4 Raktáron |
PG 7
|
|
|
||
760,6721 Ft - 877,9081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG42
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
404,2131 Ft - 887,3275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
301,8182 Ft - 354,5833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4" NPT
|
|
|
||
373,4905 Ft - 429,2266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
|
|
||
760,6994 Ft - 874,0883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
|
|
||
141,0584 Ft - 169,3029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
|
||
177,8598 Ft - 208,9932 Ft | 614 Raktáron |
1/2" NPT
|
|
|
||
434,7304 Ft - 954,167 Ft | 25 Raktáron |
PG 13
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
707,7016 Ft - 809,4394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
179,4753 Ft - 208,9932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2" NPT
|
|
|
||
301,8182 Ft - 354,5833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4" NPT
|
|
|
||
326,4482 Ft - 827,7169 Ft | 15 Raktáron |
PG 9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1.818,0009 Ft - 2.566,9946 Ft | 10 Raktáron |
M32
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
347,3407 Ft - 1.352,808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
747,5835 Ft - 1.278,411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
377,146 Ft - 429,2266 Ft | 27 Raktáron |
M32
|
|
|
||
301,4347 Ft - 354,5833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4" NPT
|
|
|
||
445,3409 Ft - 526,2958 Ft | 926 Raktáron |
1" NPT
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz