A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.425,0759 Ft - 2.425,0759 Ft | 23 Raktáron |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
82,8305 Ft - 82,8305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
|
|
||
103,901 Ft - 103,901 Ft | 300 Raktáron |
PG 11
|
|
|
||
226,1456 Ft - 226,1456 Ft | 70 Raktáron |
PG 13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
179,4753 Ft - 208,9932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2" NPT
|
|
|
||
304,5152 Ft - 354,5833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4" NPT
|
|
|
||
141,1542 Ft - 169,3029 Ft | 30 Raktáron |
M12
|
|
|
||
239,305 Ft - 271,9991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
|
|
||
239,305 Ft - 271,9991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
|
|
||
1.070,4037 Ft - 1.229,9586 Ft | 232 Raktáron |
M63
|
|
|
||
377,146 Ft - 429,2266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
|
|
||
1.177,1387 Ft - 1.373,6457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M63
|
|
|
||
891,12 Ft - 1.023,9501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
|
|
||
178,6539 Ft - 208,7604 Ft | 320 Raktáron |
M20
|
|
|
||
373,4905 Ft - 429,2266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
|
|
||
236,4846 Ft - 271,9991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
|
|
||
145,1656 Ft - 172,4108 Ft | 50 Raktáron |
M16
|
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG29
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
438,0573 Ft - 1.322,2907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
347,3407 Ft - 1.352,808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz