A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.817,7357 Ft - 10.817,7357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M63
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
541,6434 Ft - 1.635,801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG13
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
521,7504 Ft - 1.575,2731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
723,1571 Ft - 873,2573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
221,1136 Ft - 221,1136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
203,1425 Ft - 203,1425 Ft | 100 Raktáron |
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
577,0521 Ft - 577,0521 Ft | 700 Raktáron |
M32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
569,8637 Ft - 569,8637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
83,5972 Ft - 97,4662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
|
|
||
326,106 Ft - 371,4506 Ft | 400 Raktáron |
PG 29
|
|
|
||
199,738 Ft - 228,0099 Ft | 150 Raktáron |
PG 21
|
|
|
||
241,3587 Ft - 278,5571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 21
|
|
|
||
563,7544 Ft - 647,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 36
|
|
|
||
766,8832 Ft - 891,104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
82,8305 Ft - 97,4662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
|
|
||
108,9393 Ft - 124,1089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
|
|
||
84,3502 Ft - 97,4662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
|
|
||
128,4626 Ft - 146,3294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
|
|
||
85,199 Ft - 97,4662 Ft | 200 Raktáron |
PG 9
|
|
|
||
374,4216 Ft - 433,3476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 29
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz