A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
723,1571 Ft - 873,2573 Ft | 1 Raktáron |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
6.641,9163 Ft - 18.474,7679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5.589,5848 Ft - 6.699,0215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
231,8687 Ft - 267,2164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
105,0236 Ft - 120,9874 Ft | 38 Raktáron |
PG 11
|
|
|
||
82,8305 Ft - 97,4662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
|
|
||
647,1736 Ft - 647,1736 Ft | 74 Raktáron |
PG 36
|
|
|
||
103,901 Ft - 103,901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 11
|
|
|
||
151,354 Ft - 174,4508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG16
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
371,4506 Ft - 371,4506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 29
|
|
|
||
880,1535 Ft - 1.015,804 Ft | 8 Raktáron |
PG 48
|
|
|
||
138,7445 Ft - 158,6376 Ft | 4 Raktáron |
PG 16
|
|
|
||
783,0842 Ft - 913,3815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 36
|
|
|
||
799,6915 Ft - 922,9515 Ft | 50 Raktáron |
PG 42
|
|
|
||
326,106 Ft - 371,4506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 29
|
|
|
||
91,2368 Ft - 103,901 Ft | 4955 Raktáron |
PG 11
|
|
|
||
880,1535 Ft - 1.015,804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 48
|
|
|
||
106,2285 Ft - 120,9874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 11
|
|
|
||
84,3502 Ft - 97,4662 Ft | 30 Raktáron |
PG 9
|
|
|
||
804,2095 Ft - 922,9515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG42
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz