Menü Keresés

Tömszelencék - egyenes/réz

Raktáron

A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.

Sorozat szám: SR1717

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
99 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Maximális kompatibilis kábelátmérő Megveszem
5.166,9187 Ft - 5.741,018 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M40
25.0 mm
2.081,3302 Ft - 5.185,7864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
5.0 mm
796,1517 Ft - 1.675,5694 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 13.5
12.0 mm
3.475,9129 Ft - 3.475,9129 Ft 100 Raktáron
M20
13.0 mm
4.901,8177 Ft - 10.447,0745 Ft 7 Raktáron
M50
31.0 mm
10267530 373,9239 Ft - 796,40 Ft 1 Raktáron
M12
6.5 mm
1.010,5289 Ft - 1.816,8825 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 13.5
9.0 mm
816,9939 Ft - 961,2147 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
9.0 mm
10267608 1.225,2118 Ft - 2.614,292 Ft 21 Raktáron
M25
16.0 mm
82.258,2852 Ft - 82.258,2852 Ft 1 Raktáron
M63
48.0 mm
1.478,8144 Ft - 2.654,6672 Ft 4895 Raktáron
PG 21
16.0 mm
892,6002 Ft - 1.907,7266 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/2
12.0 mm
602,2977 Ft - 1.281,9115 Ft 5 Raktáron
PG 9
6.0 mm
4.840,7664 Ft - 10.315,8551 Ft 690 Raktáron
PG 42
38.0 mm
3.008,4062 Ft - 7.870,2304 Ft 95 Raktáron
M16
10.0 mm
1.127,8387 Ft - 2.026,0259 Ft 5 Raktáron
PG11
7.0 mm
10267417 911,9404 Ft - 1.635,1942 Ft 5 Raktáron
PG 11
10.0 mm
3.009,0024 Ft - 4.680,6691 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M25
14.0 mm
1.980,1509 Ft - 3.080,2329 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
6.5 mm
10543214 1.274,5672 Ft - 1.416,1885 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
6.5 mm
  • / 5
Tömszelence EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Sárgaréz Natúr

10543221

Ártartomány
5.741 Ft - 5.166 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    EMC
  • Szerelőmenet hossza
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    54.0 mm
Tömszelence M12 3.0 mm 5.0 mm Sárgaréz Natúr

10207192

Ártartomány
5.185 Ft - 2.081 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    6.5 mm
  • Menetméret
    M12
Tömszelence PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Sárgaréz Natúr

10267424

Ártartomány
1.675 Ft - 796 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    6.0 - 12.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    7.0 mm
Tömszelence M20 Natúr

10278277

Ártartomány
3.475 Ft - 3.475 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    ATEX-robbanásbiztos
  • ATEX robbanás elleni védelem
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Szerelőmenet hossza
    6.0 mm
Tömszelence M50 25.0 mm 31.0 mm Sárgaréz Natúr

10267660

Ártartomány
10.447 Ft - 4.901 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    25.0 - 31.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    13.0 mm
Tömszelence M12 Natúr

10267530

Ártartomány
796 Ft - 373 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    6.5 mm
  • Menetméret
    M12
Tömszelence PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Sárgaréz Natúr

10267431

Ártartomány
1.816 Ft - 1.010 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    5.0 - 9.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    7.0 mm
Tömszelence M20 5.0 mm 9.0 mm Sárgaréz Natúr

10267585

Ártartomány
961 Ft - 816 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    5.0 - 9.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    6.5 mm
Tömszelence M25 9.0 mm 16.0 mm Sárgaréz Natúr

10267608

Ártartomány
2.614 Ft - 1.225 Ft

Készletszintek
21 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    8.0 mm
  • Menetméret
    M25
Tömszelence M63 34.0 mm 48.0 mm Rozsdamentes acél

10304334

Ártartomány
82.258 Ft - 82.258 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    34.0 - 48.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    10.0 mm
Tömszelence PG 21 9.0 mm 16.0 mm Sárgaréz Natúr

10267479

Ártartomány
2.654 Ft - 1.478 Ft

Készletszintek
4895 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    9.0 - 16.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    8.0 mm
Tömszelence 1/2 6.0 mm 12.0 mm Sárgaréz Natúr

10267714

Ártartomány
1.907 Ft - 892 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    6.0 - 12.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    13.0 mm
Tömszelence PG 9 2.0 mm 6.0 mm Sárgaréz Natúr

10267400

Ártartomány
1.281 Ft - 602 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    2.0 - 6.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    7.0 mm
Tömszelence PG 42 32.0 mm 38.0 mm Sárgaréz Natúr

10267516

Ártartomány
10.315 Ft - 4.840 Ft

Készletszintek
690 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    32.0 - 38.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    11.5 mm
ATEX tömszelence M16 5.0 mm 10.0 mm Sárgaréz Natúr

10278260

Ártartomány
7.870 Ft - 3.008 Ft

Készletszintek
95 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    ATEX-robbanásbiztos
  • ATEX robbanás elleni védelem
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Szerelőmenet hossza
    5.0 mm
Tömszelence PG11 3.0 mm 7.0 mm Sárgaréz Natúr

10386293

Ártartomány
2.026 Ft - 1.127 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.0 - 7.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    7.0 mm
Tömszelence PG 11 5.0 mm 10.0 mm Sárgaréz Natúr

10267417

Ártartomány
1.635 Ft - 911 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    5.0 - 10.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    7.0 mm
Tömszelence EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Sárgaréz Natúr

10237144

Ártartomány
4.680 Ft - 3.009 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    EMC
  • Szerelőmenet hossza
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    36.0 mm
Tömszelence EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Sárgaréz Natúr

10237168

Ártartomány
3.080 Ft - 1.980 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    EMC
  • Szerelőmenet hossza
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    33.8 mm
Tömszelence EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Sárgaréz Natúr

10543214

Ártartomány
1.416 Ft - 1.274 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
  • Tömszelence típusa
    EMC
  • Szerelőmenet hossza
    6.0 mm
  • Teljes hossz
    28.0 mm