Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
Sorozat szám: SR1717
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.166,9187 Ft - 5.741,018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.081,3302 Ft - 5.185,7864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.300,4118 Ft - 5.731,6587 Ft | 17 Raktáron |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 3.883,7679 Ft - 9.356,945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4.053,1196 Ft - 11.547,2978 Ft | 9 Raktáron |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2.629,0479 Ft - 7.484,7484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 19.428,5465 Ft - 19.428,5465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6.682,1538 Ft - 19.945,3325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 23.536,187 Ft - 64.202,9756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 340,11 Ft - 954,2266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 29.785,9328 Ft - 29.785,9328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 30.672,1527 Ft - 83.665,4212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 18.035,1518 Ft - 21.370,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 15.899,4358 Ft - 17.390,0144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 2.562,5351 Ft - 3.986,169 Ft | 45 Raktáron |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 796,1517 Ft - 1.675,5694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.127,8387 Ft - 2.026,0259 Ft | 5 Raktáron |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2.243,756 Ft - 4.774,3634 Ft | 273 Raktáron |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 564,7472 Ft - 1.191,0674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10267417 | 911,9404 Ft - 1.635,1942 Ft | 5 Raktáron |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz