A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
Sorozat szám: SR1717
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10207338 | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 10267417 | 5 Raktáron |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 273 Raktáron |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 9 Raktáron |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 10267547 | 10 Raktáron |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 690 Raktáron |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 2 Raktáron |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 165 Raktáron |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 75 Raktáron |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 1 Raktáron |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 7 Raktáron |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||
| 11 Raktáron |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 20 Raktáron |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 10267530 | 1 Raktáron |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz