Menü Keresés

Torx csavar sapkák

Raktáron

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Biztonságosan rögzíthető Torx fejű csavarok tetejére.
  • Megakadályozza a rögzítő manipulációját vagy a jogosulatlan hozzáférést.
  • Olyan alkalmazásokban használják, mint az autóipari, ipari és elektronikus szerelvények.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Szürke, Fehér Sorozat szám: SR1816

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
27 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség B C Torx méret E Á Szín Típus Megveszem
1000 Raktáron
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Fehér
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Szürke
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Szürke
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Szürke
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Fehér
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Fekete
2
5000 Raktáron
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Fekete
2
  • / 2
Torx csavarsapka TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Fehér

10216729


Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • Á
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx méret
    TX25
Torx csavarsapka TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Szürke

10216798


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • Á
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx méret
    TX40
Torx csavarsapka TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Szürke

10216767


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • Á
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx méret
    TX30
Torx csavarsapka TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Szürke

10216736


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • Á
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx méret
    TX25
Torx csavarsapka TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Fehér

10216750


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • Á
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx méret
    TX30
Torx csavarsapka TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Fekete

10216804


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • Á
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx méret
    TX40
Torx csavarsapka TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Fekete

10216774


Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • Á
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx méret
    TX30