A Torx fejű, peremes kupakos csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Torx szerszámokkal rögzíthetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Torx méret | Menetméret | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,5642 Ft - 93,5642 Ft | 1250 Raktáron |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,5639 Ft - 20,5639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,1788 Ft - 23,1788 Ft | 18000 Raktáron |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,4035 Ft - 13,4035 Ft | 430 Raktáron |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,7058 Ft - 11,7058 Ft | 2000 Raktáron |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10,9802 Ft - 10,9802 Ft | 28238 Raktáron |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 22,0836 Ft - 22,0836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 118,1123 Ft - 118,1123 Ft | 230 Raktáron |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 21,3853 Ft - 21,3853 Ft | 10500 Raktáron |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,3903 Ft - 12,3903 Ft | 18000 Raktáron |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,0299 Ft - 20,0299 Ft | 85000 Raktáron |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 23,4664 Ft - 23,4664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 97,0007 Ft - 97,0007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,3361 Ft - 11,3361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,4532 Ft - 22,4532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 119,3718 Ft - 119,3718 Ft | 4143 Raktáron |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,8974 Ft - 11,8974 Ft | 988 Raktáron |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,9802 Ft - 10,9802 Ft | 35000 Raktáron |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12,3903 Ft - 12,3903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 38,677 Ft - 38,677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz