Menü Keresés

UNF menetes dugók

Raktáron

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • A menetes O-gyűrű távol tartja a szennyeződéseket, például a szennyeződéseket, a port, a törmeléket és a nedvességet.
  • Ellenáll a -40 C és 110 C közötti hőmérsékletnek.
  • Gyakran használják lapos hidraulikus szerelvényeken.
Anyag: PP Szín: Sárga, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0, Sorozat szám: SR5762

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
20 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség S D Menet méret Szín H L Menetszabvány Megveszem
49,794 Ft - 54,7734 Ft 2600 Raktáron
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Fekete
17.6 mm
10.4 mm
10149713 53,4106 Ft - 135,3377 Ft 200 Raktáron
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Sárga
18.0 mm
13.2 mm
35,461 Ft - 39,0071 Ft 1000 Raktáron
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Sárga
15.2 mm
10.7 mm
156,9933 Ft - 172,6926 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Sárga
27.2 mm
19.6 mm
125,6259 Ft - 320,7611 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Sárga
25.4 mm
17.8 mm
53,9439 Ft - 136,4034 Ft 445 Raktáron
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Sárga
20.3 mm
14.2 mm
155,7833 Ft - 397,4881 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Sárga
25.2 mm
17.8 mm
60,7781 Ft - 190,7516 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Sárga
14.5 mm
9.9 mm
229,0651 Ft - 585,0429 Ft 19 Raktáron
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Sárga
26.7 mm
19.0 mm
27,6876 Ft - 70,6526 Ft 2700 Raktáron
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Fekete
17.6 mm
10.4 mm
56,7785 Ft - 144,9286 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Sárga
20.3 mm
14.2 mm
119,325 Ft - 303,7107 Ft 60 Raktáron
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Sárga
25.4 mm
17.8 mm
101,3762 Ft - 111,5138 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Sárga
23.1 mm
16.8 mm
241,1338 Ft - 615,9469 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Sárga
26.7 mm
19.0 mm
28,1086 Ft - 71,7183 Ft 1200 Raktáron
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Sárga
15.2 mm
10.7 mm
147,7131 Ft - 162,4844 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Sárga
27.2 mm
19.6 mm
23,7302 Ft - 88,3333 Ft 330 Raktáron
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Sárga
14.5 mm
9.9 mm
10149591 181,7028 Ft - 463,5585 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Sárga
25.2 mm
17.8 mm
50,7442 Ft - 128,9438 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Sárga
18.0 mm
13.2 mm
64,4408 Ft - 165,176 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Sárga
23.1 mm
16.8 mm
Menetes védődugó UNC menetek PP Fekete

10149676

Ártartomány
54 Ft - 49 Ft

Készletszintek
2600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Menet méret
    1/2-13 in UNF
Menetes védődugó UNF menetek PP Sárga

10149713

Ártartomány
135 Ft - 53 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Menet méret
    3/4 in - 16 UNF
Menetes védődugó UNF menetek PP Sárga

10149690

Ártartomány
39 Ft - 35 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Menet méret
    9/16 in - 18 UNF
Menetes védődugó UNF menetek PP Sárga

10149614

Ártartomány
172 Ft - 156 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Menet méret
    1 5/8 in - 12 UNF
Menetes védődugó UNF menetek PP Sárga

10149577

Ártartomány
320 Ft - 125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menet méret
    1 3/16 in - 12 UNF
Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

10149720

Ártartomány
136 Ft - 53 Ft

Készletszintek
445 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Menet méret
    7/8 in - 14 UNF
Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

10149584

Ártartomány
397 Ft - 155 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Menet méret
    1 5/16 in - 12 UNF
Menetes védődugó UNF menetek PP Sárga

10149652

Ártartomány
190 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Menet méret
    7/16 in - 20 UNF
Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

10149621

Ártartomány
585 Ft - 229 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Menet méret
    1 7/8 in - 12 UNF
Menetes dugó UNC menetek PP Fekete

10149669

Ártartomány
70 Ft - 27 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Menet méret
    1/2-13 in UNF
Menetes védődugó UNF menetek PP Sárga

10149737

Ártartomány
144 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Menet méret
    7/8 in - 14 UNF
Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

10149560

Ártartomány
303 Ft - 119 Ft

Készletszintek
60 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menet méret
    1 3/16 in - 12 UNF
Menetes védődugó UNF menetek PP Sárga

10149553

Ártartomány
111 Ft - 101 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Menet méret
    1 1/16 in - 12 UNF
Menetes védődugó UNF menetek PP Sárga

10149638

Ártartomány
615 Ft - 241 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Menet méret
    1 7/8 in - 12 UNF
Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

10149683

Ártartomány
71 Ft - 28 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Menet méret
    9/16 in - 18 UNF
Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

10149607

Ártartomány
162 Ft - 147 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Menet méret
    1 5/8 in - 12 UNF
Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

10149645

Ártartomány
88 Ft - 23 Ft

Készletszintek
330 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Menet méret
    7/16 in - 20 UNF
Menetes védődugó UNF menetek PP Sárga

10149591

Ártartomány
463 Ft - 181 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Menet méret
    1 5/16 in - 12 UNF
Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

10149706

Ártartomány
128 Ft - 50 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Menet méret
    3/4 in - 16 UNF
Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

10149546

Ártartomány
165 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Menet méret
    1 1/16 in - 12 UNF