Menü Keresés

UNI benyomódugók

Raktáron

Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.

Ideális választás olyan iparágakhoz, mint az autóipar, elektronika és gyártás.Precíziós kialakításuknak köszönhetően szoros illeszkedést biztosítanak, megakadályozva a szivárgásokat, rezgéseket és a por vagy nedvesség bejutását. Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Natúr, Piros Sorozat szám: SR1039

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség L Menetméret Szín Á Menetszabvány Megveszem
19,8009 Ft - 61,4881 Ft 10530 Raktáron
7.2
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
Piros
14.5
Metrikus
25,0634 Ft - 77,6859 Ft 14500 Raktáron
9.5
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
Piros
19.7
Metrikus
20,8674 Ft - 64,685 Ft 1954 Raktáron
8.3
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
Piros
12.3
Metrikus
31,9818 Ft - 99,2121 Ft 5000 Raktáron
11.3
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
Piros
25.1
Metrikus
56,5962 Ft - 171,57 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.5
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
Piros
37.7
Metrikus
44,6539 Ft - 138,5348 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
Piros
31.4
Metrikus
18,3975 Ft - 56,1598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.1
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
Piros
11.0
Metrikus
18,3381 Ft - 42,8498 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.1
1/8; M10
Natúr
11.0
Metrikus
Uni-dugó M14 14.5 mm 7.2 mm LDPE - PIR Piros

10071328

Ártartomány
61 Ft - 19 Ft

Készletszintek
10530 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    14.5
  • L
    7.2
  • Menetméret
    1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Uni-dugó M20 19.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Piros

10071311

Ártartomány
77 Ft - 25 Ft

Készletszintek
14500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    19.7
  • L
    9.5
  • Menetméret
    3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    BSP
Uni-dugó M12 12.3 mm 8.3 mm LDPE - PIR Piros

10090510

Ártartomány
64 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1954 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    12.3
  • L
    8.3
  • Menetméret
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    BSP
Uni-dugó LDPE - PIR Piros

10071304

Ártartomány
99 Ft - 31 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Á
    25.1
  • L
    11.3
  • Menetméret
    1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Uni-dugó M33-M36 37.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Piros

10071298

Ártartomány
171 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Á
    37.7
  • L
    12.5
  • Menetméret
    1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    BSP
Uni-dugó M30 31.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Piros

10071236

Ártartomány
138 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Á
    31.4
  • L
    11.0
  • Menetméret
    3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    NPT
Uni-dugó M10 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR Piros

10071335

Ártartomány
56 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Á
    11.0
  • L
    6.1
  • Menetméret
    1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
  • Menetszabvány
    NPT
  • Menetszabvány
    UNF
Uni-dugó 1/8 BSP 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR Natúr

10126554

Ártartomány
42 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Á
    11.0
  • L
    6.1
  • Menetméret
    1/8; M10
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus